Paneles de Adaptadores MTP®
Los paneles de adaptadores MTP® EDGE™ ofrecen una interfaz sencilla para empalmar conectores MTP. Esto es útil al conectar troncales MTP con extensiones de troncales MTP, troncales MTP con arneses troncales, y en redes multimodo de 40G, conectar troncales MTP con patch cords 40G.
光纤类型
光纤芯数
每个面板模块数
适配器外壳颜色
Você também pode estar interessado em
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE-CP24-90 | EDGE™ Adapter Panel, 24 F, 2X MTP® shuttered, Bend-improved single-mode (OS2) | |
| EDGE-CP24-E3 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-Q6 | EDGE™ Adapter Panel, MTP®, 24 F, 50 µm multimode (OM4), violet | |
| EDGE-CP48-90 | EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, single-mode (OS2) | |
| EDGE-CP48-E3 | EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3) | |
| EDGE-CP48-Q6 | EDGE™ Adapter Panel, MTP®, 48 F, 50 µm multimode (OM4), violet |