text.skipToContent text.skipToNavigation

MBDT-P-M0486C2TW

MBDT Gen II, Metal Box  MBDT Gen II, Metal Box

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto MBDT-P-M0486C2TW
产品类型 终端
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 固定的前访问
安装类型 墙装 
熔接选项
Installation Methods 熔接
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  para  60 °C    (-4 °F  para  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 48
熔纤盘类型 用于热缩熔接保护的FRM
配线箱材料 金属
盲模块数 0
光缆引入类型 Grommeted插槽
尾纤数 48
熔纤盘数 4
Pigtail Length 2 m
适配器类型正面 SC APC
尾纤类型 单独的带原色头层涂层和黄色第二层涂层
熔接保护器类型 热缩
适配器数 48
端口数 48
Lock Position Provider and Customer side
光缆设计
光纤芯数 48
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 绿色
带定位键的适配器
内置防尘帽适配器 没有
适配器类型 SC APC
插件材料 陶瓷
光学规格 - 硬件
尾纤插入损耗 0.4 dB
Connector Specs
配线箱颜色 灰色
Specifications - Connector A
连接器类型 SC
研磨 APC
Specifications - Connector B
连接器类型 SC
研磨 APC
尺寸
高度 450 mm
宽度 150 mm
深度 150 mm
订购信息
Shipping Weight 5.15 kg
每次交付的单元数 1/1
Robust metal housing
Left lateral cable entry with cable fixing device available in 3 versions: 1. 3/5mm tubes/cable diameter strain relief 2 .Universal strain relief 3. OptiRise™ holder (can be used with or without strain
relief)
Chimney for internal cable guiding without patching
Holds up to 72 adapters per box
Holds up to 12 FRM splice tray per module
Wall support rails as mounting option
Holds preconnectorized 900 µm splitter mini-modules
Patch cord guiding elements individually adjustable