MBDT-S-L0646C116400002W
MBDT Gen II, Metal Box MBDT Gen II, Metal Box
通用规范
| 产品编码 | MBDT-S-L0646C116400002W |
| 产品类型 | 终端 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 接入类型 | 固定的前访问 |
| 安装类型 | 墙装 |
| 熔接选项 | 是 |
| Installation Methods | 熔接 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
| 可锁 | 是 |
| 光纤芯数 | 72 |
| 熔纤盘类型 | 用于热缩熔接保护的FRM |
| 配线箱材料 | 金属 |
| 光缆引入类型 | Grommeted插槽 |
| 熔纤盘数 | 1 |
| 适配器类型正面 | SC APC |
| 熔接保护器类型 | 热缩 |
| 适配器数 | 72 |
| 端口数 | 72 |
| Lock Position | Provider and Customer side |
光缆设计
| 光纤芯数 | 72 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 绿色 |
| 带定位键的适配器 | 是 |
| 内置防尘帽适配器 | 没有 |
| 适配器类型 | SC APC |
| 插件材料 | 陶瓷 |
Connector Specs
| 配线箱颜色 | 灰色 |
尺寸
| 高度 | 450 mm |
| 宽度 | 150 mm |
| 深度 | 180 mm |
订购信息
| Shipping Weight | 5.58 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Robust metal housing
Left lateral cable entry with cable fixing device available in 3 versions: 1. 3/5mm tubes/cable diameter strain relief 2 .Universal strain relief 3. OptiRise™ holder (can be used with or without strain
relief)
Chimney for internal cable guiding without patching
Holds up to 72 adapters per box
Holds up to 12 FRM splice tray per module
Wall support rails as mounting option
Holds preconnectorized 900 µm splitter mini-modules
Patch cord guiding elements individually adjustable