MBDT-X-M06
MBDT Gen II, Metal Box MBDT Gen II, Metal Box
General Specifications
| Product Number | MBDT-X-M06 |
| 产品类型 | 终端 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 接入类型 | 固定的前访问 |
| 安装类型 | 墙装 |
| Installation Methods | 熔接 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,存储 | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
设计
| 可锁 | 是 |
| 光纤芯数 | 72 |
| 熔纤盘类型 | 用于热缩熔接保护的FRM |
| 配线箱材料 | 金属 |
| 盲模块数 | 0 |
| 光缆引入类型 | Grommeted插槽 |
| 尾纤数 | 0 |
| 熔纤盘数 | 6 |
| 适配器数 | 0 |
| 端口数 | 72 |
| Lock Position | Customer Side |
光缆设计
| 光纤芯数 | 72 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 灰色 |
| 适配器配线箱材料 | 金属 |
Connector Specs
| 配线箱颜色 | 灰色 |
尺寸
| 高度 | 450 mm |
| 宽度 | 150 mm |
| 深度 | 150 mm |
Robust metal housing
Left lateral cable entry with cable fixing device available in 3 versions: 1. 3/5mm tubes/cable diameter strain relief 2 .Universal strain relief 3. OptiRise™ holder (can be used with or without strain
relief)
Chimney for internal cable guiding without patching
Holds up to 72 adapters per box
Holds up to 12 FRM splice tray per module
Wall support rails as mounting option
Holds preconnectorized 900 µm splitter mini-modules
Patch cord guiding elements individually adjustable