MTB-0644FD010FW-P
OptiSheath® MultiPort Terminal with OptiTip® Jumper, 6 port Single-mode (OS2), 10 ft
通用规范
产品编码 | MTB-0644FD010FW-P |
EAN Code | 4056418201627 |
光缆类型 | SST 扁平绝缘落线 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
包装 | 单个包装 |
产品类型 | MultiPorts |
预端接硬件 | 是 |
技术 | Pushlok® |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 美国农业部农村发展计划 |
设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 6 |
端口数-切 | 6 |
配线箱材料 | 塑料 |
锁可用性 | 无 |
输入光缆的光纤芯数 | 6 |
机械特性
Cable Length | 3 m |
Specifications - Connector A
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
插入损耗,典型 | ≤ 0.35 dB |
Specifications - Connector B
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 76 mm |
宽度 | 86 mm |
深度 | 312 mm |
Weight | 0.91 kg |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices