050502T5Z20010M
LC Duplex to LC Duplex Patch cord, 2 F, Zipcord Tight-Buffered Cable, LSZH, 2.0 mm legs 50 µm ClearCurve® multimode (OM3), 10 m
通用规范
产品编码 | 050502T5Z20010M |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
光缆组件类型 | 2芯 |
光缆类型 | 紧套的 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
互操作性 | 兼容TIA/EIA-604-10 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 2 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
外护套颜色 | 水蓝色 |
机械特性
最小弯曲半径 | 10 mm |
拉伸强度 | 300 N |
抗压 | 1000 N/10 cm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 88 |
光纤类别 | OM3 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
最大衰减 | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
研磨 | PC |
插入损耗,典型 | 0.35 dB |
插入损耗,最大 | 0.5 dB |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 水蓝色/白色 |
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
配线箱颜色 | 黑色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
研磨 | PC |
插入损耗,典型 | 0.35 dB |
插入损耗,最大 | 0.5 dB |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 水蓝色/白色 |
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
配线箱颜色 | 黑色 |
尾套类型 | 单个 |
尺寸
长度 | 10 m |
外直径 | 2 mm |
Weight | 0.09 kg |
订购信息
包装方法 | 纸板箱 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
连接器
- LC 双工连接器,符合 TIA/EIA-604 -10
- 所有连接器都经过 FOTP -21 测试。
- 连接器均经过预研磨,提供绝佳的端面几何结构,以提高长期性能。
- 所有连接器都经过 FOTP -21 测试。
- 连接器均经过预研磨,提供绝佳的端面几何结构,以提高长期性能。
光缆
- 低烟 (IEC 61034)、无卤 (LSZH),对 IEC 60332-3-24 (C) 阻燃,且对 IEC 60754-2 (FRNC) 具有非腐蚀性
- 光缆不含金属,因此无接地回路或潜在均衡问题。全干设计(无油膏)。
- 外护套颜色:OM1、OM2 – 橙色;OM3、OM4 – 水蓝色;OS2 – 黄色
- 光缆不含金属,因此无接地回路或潜在均衡问题。全干设计(无油膏)。
- 外护套颜色:OM1、OM2 – 橙色;OM3、OM4 – 水蓝色;OS2 – 黄色