CCACGE-G1002-A002-00
Everon® Copper Datacom Class Short Connection Patch Cord, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26 gray, 0.2 m
通用规范
| 产品编码 | CCACGE-G1002-A002-00 |
| 光缆组件类型 | 跳线 |
| 环境 | 室内 |
| 光缆类型 | U/UTP |
| 无卤 | 是 |
| Brand | Everon® |
| Third Party Certificate | Yes (www.corning.com/emea/en/certificates) |
标准
| 阻燃 | 阻燃根据IEC 60332-1-2 (单缆) |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt |
| 卤素含量测试 | 低烟到 IEC 61034 |
| 腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
| 温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
| Transport and Indoor Storage | Dry environment, no direct sunlight, room temperature ≤ 40 °C |
光缆设计
| 扭转 | 2核心到一对 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 外护套颜色 | 灰色 |
| 外直径 | 6 mm |
机械特性
| Fire Load | 0.58 MJ/m |
| 最小安装弯曲半径 | 48 mm |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | RJ45 - 8/8 |
| 耐久性 | 750 N/A |
| Connector Material | Pin gold plated 50µ inch |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | RJ45 - 8/8 |
| 耐久性 | 750 N/A |
| Connector Material | Pin gold plated 50µ inch |
电子规格
| Coupling Attenuation | Type III acc. IEC 61156-6 |
| Mutual capacity | 1600 pF/km |
| Max. loop resistance | 150 Ω/km |
| DC电阻不平衡 | 4 % |
| 绝缘电阻 | 500 MΩ*km |
| Impedance Zo at 1-100 MHz | 100 Ω ± 5%, 100 MHz |
| 表面传输阻抗 | 100 N/A |
尺寸
| 长度 | 0.2 m |
| Weight | 0.02 kg |
订购信息
| 包装方法 | Corn Starch Bag |
| Shipping Weight | 0.02 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
由于使用RJ45接头的全部4对线而应用中立
卓越的传输性能依据10GBase-T
额外门栓保护
6A类
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
Supports Power over Ethernet (PoE / PoE+/ PoE++). IEEE 802.3bt-2018 performance (4PPoE) Ready for new applications powered on 4 pairs up to 90W