text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXCSV-05003-C001

Everon® Copper Datacom Cat. 3 / ISDN Patch Panel 19, 1U, 50 Ports  Grey

通用规范
产品编码 CAXCSV-05003-C001
EAN Code 4042673102373
Dust Protection 没有
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
环境兼容性 可回收 
温度范围,安装 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
配线箱材料 钢, RAL 7035
颜色 浅灰色
端口数 50
机械特性
配线箱材料 钢, RAL 7035
尺寸
高度 120 mm
宽度 44 mm
深度 483 mm
Weight 1.24 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1
19" patch panel, 1U with 50 unshielded 8-pin RJ45 jacks
Wire connection via 4-pin LSA/110 connect dual cutting clamps for AWG 22-26
Wiring according to ISO/IEC 11801 Ed.2.2/EN 50173-1,
configuration: Pin 3/6 and Pin 4/5
Grounding via M6 screw with nut and lock washer in the patch panel
Shield connection directly on the circuit board
Integrated cable strain relief