text.skipToContent text.skipToNavigation

UCC-CART

Presslok™ Splice Connectors  UCC, Cartridge

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto UCC-CART
Product Type Copper Splice Connector
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
构成 填充膏
连接点数 Two (2)
连接器类型 Cap
导体 26 - 22 AWG
订购信息
包装方法 Cartridge
每次交付的单元数 1600/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Guages
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults