text.skipToContent text.skipToNavigation

Produkte

Produktnummer Produktname
EDGE-04U-FP EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels
EDGE-02U-FP EDGE™ Lösung Gehäuse, 2 HE, nimmt bis zu 16 EDGE Lösung Module oder Verteilerfelder auf
EDGE-FZB-04U EDGE™ Lösung Gehäuse, Faser-Zone-Box, 4 HE, kann mit bis zu 32 EDGE Modulen oder Adapterpaneln bestückt werden
EDGE-01U-EMOD EDGE™ Lösung 1 HE Modulträger, kann mit bis zu 8 EDGE Solutions Modulen oder Adapterpaneln bestückt werden
EDGE-01U-FP EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt bis zu 8 EDGE Lösung Module oder Verteilerfelder auf