WCH-02P
WCH配线架 支持2个CCH连接器面板
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | WCH-02P |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 安装类型 | 墙装 |
| 应用 | 企业网 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 可锁 | 是 |
| 最大光纤容量 | 48 |
| 配线箱类型 | 墙装式连接器配线箱(WCH) |
| 熔纤盘/熔纤盒选项 | 最多安装2个CCH接线盒 |
| Lock Position | 提供商门和跳线门 |
Connector Specs
| 配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
| 高度 | 192 mm |
| 宽度 | 410.5 mm |
| 深度 | 113 mm |
订购信息
| 包装内容物 | Housing; installation guide; 2 blank panels; 2 panel ID labels; hardware kit; internal strain-relief bracket; intermediate strain-relief bracket; 4 x 4-in tie wraps; 4 x 8-in tie wraps; dust brushes; 4 mounting screws; bubble level |
| Shipping Weight | 3.22 kg |
| Shipping Height | 510 mm |
| Shipping Width | 283 mm |
| Shipping Depth | 216 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
互联和交叉互联能力
现场熔接和端接的理想之选
可以使用CCH接线盒、面板和模块
有种各样的预端接和现场安装能力
可锁,透明跳线侧门
可视性和便于安装、测试和故障检修
可拆卸应力释放支架
安装、移动、增加和变更的灵活性
分开的光缆和光纤余长理线
光纤保护