text.skipToContent text.skipToNavigation

WCH-06P

WCH配线架  安装6个CCH连接器面板

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 WCH-06P
产品类型 配线箱
安装类型 墙装 
应用 企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁 是
最大光纤容量 144
配线箱类型 墙装式连接器配线箱(WCH)
熔纤盘/熔纤盒选项 最多6个CCH接线盒
Lock Position 提供商门和跳线门
Connector Specs
配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 357.6 mm
宽度 410.5 mm
深度 164.3 mm
订购信息
包装内容物 Housing; installation guide; 6 blank panels; 6 panel ID labels; hardware kit; internal strain-relief bracket; intermediate strain-relief bracket; 4 x 4-in tie wraps; 4 x 8-in tie wraps; dust brushes; 4 mounting screws; bubble level
Shipping Weight 4.58 kg
Shipping Height 510 mm
Shipping Width 448 mm
Shipping Depth 248 mm
每次交付的单元数 1/1
互联和交叉互联能力
现场熔接和端接的理想之选
可以使用CCH接线盒、面板和模块
有种各样的预端接和现场安装能力
可锁,透明跳线侧门
可视性和便于安装、测试和故障检修
可拆卸应力释放支架
安装、移动、增加和变更的灵活性
分开的光缆和光纤余长理线
光纤保护