Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Kabeleinführung
Höheneinheiten
Schränke
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Quad-Schrank, H2200xB1800xT600, seitlich und Rücken-an-Rücken, zentriertes Patchkabel Management, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB2F2218PGBAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Doppel-Schrank, H2200xB1800xT300, seitlich zueinander, zentriertes Patchkabel Management, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, linksseitige Kabeleinführung, ohne Wände & Türen, mit Bodenkanalfunktion, Bausatz (H2200 x B900 x T300) | |
| CTX-CAB2F2218NNBNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Doppel-Schrank, H2200xB1800xT300, seitlich zueinander, zentriertes Patchkabel Management, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1209PMLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2212NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H1800 x B900 x T300 mm, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2212PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809NMRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1209PMRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Metalltüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linkseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB2F2209SGBAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Doppel-Schrank, H2200xB900xT600, Rücken-an-Rücken, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| OLM-CAB-F2206NNNAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Überlänge Slack Management Single Frame, keine Wände, keine Türen, unterer Kanal, obere Brücke, Schnittstelle, montiert | |
| CTX-CAB-F1209NNLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1209NNRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1209NNRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail de fond, en kit | |
| CTX-CAB-F1209PMRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809NNRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F1809PGLAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809PGRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F1809PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809PMRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F1809SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F1809SNRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H1800xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, keine Türen keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009NNLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände,keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009PGRNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300 mm, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009SGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009SGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion. Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009SGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009SGRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209NNLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée | |
| CTX-CAB-F2209NNRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2209PGLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2209PGLNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2209PGRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2209PGRNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2209PMRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes métalliques, profilé de fond, assemblée | |
| CTX-CAB-F2209SGLAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2209SGLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2209SGRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois latérales, portes, vitre en verre acrylique, canal inférieur, montée | |
| CTX-CAB-F2209SMLAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois latérales, portes métalliques, sans canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2212NNRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 1200 x P 300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB-F2212NNRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2212PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212PGLNN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2212PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNRNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGLAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGLNB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, linksseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAB | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAN | Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang), Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en acrylique, rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB2F2218PGBNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion des cordons de raccordement centrée, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB2F2218PGBNN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB2F2218SGBNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion des cordons de raccordement centrée, parois latérales, sans paroi arrière, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB2F7F09NNBAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, gauche et droite, dos à dos, sans parois, sans portes, canal de fond, assemblée | |
| CTX-CAB2F7F18NNBNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB2F7F18PGBAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB2F7F18PGBNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, en kit | |
| CTX-CAB4F2218NNBNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire quadruple, H2200 x L1800 x P600, côte à côte/dos à dos, gestion centralisée des cordons de raccordement, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit | |
| OLM-CAB-F2206NNNNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Cadre simple, H2200 x L600 x P300, sans parois, sans portes, rail inférieur, interface de pont supérieur, en kit |