text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie

Die speziell geschützte Pushlok® Steckverbindertechnologie ist die entscheidende Komponente, die kleinere Terminals als je zuvor für FTTH-Netzwerke ermöglicht. Entworfen für die Verwendung in nahezu jeder Netzwerkumgebung. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder Sockeln platziert zu werden, wenn der Platzverbrauch kritisch ist, wie an Gebäudefassaden oder in Antennenstandorten (Mast- oder Strangmontage). Terminals bieten eine verbesserte Ästhetik für eine erhöhte Akzeptanz beim Endverbraucher beim Einsatz an Fassaden. Es gibt zwei Arten von Terminals, die für unterschiedliche Platz- und Kapazitätsanforderungen ausgelegt sind: Terminals mit einer Reihe von Adapteranschlüssen und Terminals mit zwei Reihen von Adapteranschlüssen. Bei Terminals mit einer Reihe von Adapteranschlüssen werden die Ports in einer einzigen Reihe mit der Eingangsbuchse auf der linken Seite und den 2-, 4-, 6- oder 8-Verteileranschlüssen auf der rechten Seite angeordnet. Bei Terminals mit zwei Reihen von Anschlüssen befindet sich die Eingangsbuchse auf der linken Seite des Terminals, und es gibt 6-, 8-, 12- oder 16-Verteilungsanschlüsse. Der Entriegelungsknopf aller Anschlüsse löst entweder die Staubschutzkappe oder ein verbundenes Anschlusskabel. Bei Installation der Anschlusskabel erzeugen diese eine hörbare und physische Rückmeldung, um so technische Abweichungen oder mögliche Schäden durch Fehlbedienung zu minimieren.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
DFA2F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 3 m
DFA2F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA2F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DFA2F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 150 m
DFA2F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 15 m
DFA2F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 30 m
DFA2F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 150 m
DFA4F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DFA4F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA4F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DFA4F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 150 m
DFA4F1TDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 3 m
DFA4F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 15 m
DFA4F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 30 m
DFA4F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 150 m
DFA6F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 3 m
DFA6F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA6F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 30 m
DFA6F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DFA6F1TDD1M1003M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 3 m
DFA6F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 15 m
DFA6F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 30 m
DFA6F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 150 m
DFA8F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DFA8F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 15 m
DFA8F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 30 m
DFA8F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DFA8F1TDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 3 m
DFA8F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 15 m
DFA8F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 30 m
DFA8F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST detektierbar, 150 m
DMA2F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DMA2F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 50 m
DMA2F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 100 m
DMA2F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DMA2F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DMA2F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 250 m
DMA2F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA2F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m
DMA2F1TDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 10 m
DMA2F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 50 m
DMA2F1TDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 100 m
DMA2F1TDD1NC150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 150 m
DMA2F1TDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 200 m
DMA2F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 250 m
DMA2F1TDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 300 m
DMA2F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 350 m
DMA4F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 10 m
DMA4F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA4F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 100 m
DMA4F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 150 m
DMA4F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 200 m
DMA4F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 250 m
DMA4F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 300 m
DMA4F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m
DMA4F1TDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 10 m
DMA4F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA4F1TDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 100 m
DMA4F1TDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 150 m
DMA4F1TDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 200 m
DMA4F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 250 m
DMA4F1TDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 300 m
DMA4F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 350 m
DMA6F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DMA6F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 50 m
DMA6F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 100 m
DMA6F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 150 m
DMA6F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DMA6F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 250 m
DMA6F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA6F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m
DMA6F1TDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 10 m
DMA6F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA6F1TDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 100 m
DMA6F1TDD1NC150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 150 m
DMA6F1TDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 200 m
DMA6F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 250 m
DMA6F1TDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 300 m
DMA6F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 350 m
DMA8F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DMA8F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA8F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 100 m
DMA8F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DMA8F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 200 m
DMA8F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 250 m
DMA8F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA8F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m
DMA8F1TDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 10 m
DMA8F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA8F1TDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 100 m
DMA8F1TDD1NC150M0P Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie , 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 150 m
DMA8F1TDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 200 m
DMA8F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Toneable, 250 m
DMA8F1TDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST detektierbar, 300 m
DMA8F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Toneable, 350 m