CCH-CF
CCH 接线盒 Termination and Slack Storage, empty, no splice tray, for one CCH adapter panel
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCH-CF |
产品类型 | 接线盒 |
安装类型 | 机架安装, 墙装 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F ) |
设计
配线箱类型 | CCH |
订购信息
Shipping Weight | 0.5 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入