Casete de empalme con pigtails CCH
Los casetes de empalme CCH con pigtail permiten realizar en campo un empalme más rápido y una fácil gestión modular de la conectorización dentro de la carcasa. Los casetes de empalme CCH con pigtail están precargados y enrutados previamente para un empalme por fusión rápido de pigtails de fibra individual o ribon, utilizando la misma plataforma de ahorro de espacio que el casete de empalme CCH estándar.
适配器类型
光纤芯数
光纤类型
研磨
熔接保护类型
Single-Fiber Heat-shrink
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CCH-CS12-6C-P00RE | CCH尾纤熔接盒, 12芯, SC APC 单工, 单模 (OS2), 单芯 (250 µm) | |
| CCH-CS12-6T-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, conector ST® compatible, individual UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm) | |
| CCH-CS12-A9-P00RE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm) | |
| CCH-CS12-E4-P00QE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, LC duplex, aqua, 50 µm multimode (OM4) | |
| CCH-CS12-E7-P00TE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3/4) | |
| CCH-CS12-G7-P00BE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC UPC duplex, black, 50 µm multimode (OM2) | |
| CCH-CS24-A9-P00RE | CCH尾纤熔接盒, 24芯, LC UPC双工, 单模 (OS2), 单芯 (250 µm) | |
| CCH-CS24-AD-P00TE | Casete de empalme con pigtails CCH, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3) | |
| CCH-CS24-AV-P00QE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4), violeta | |
| CCH-CS24-D3-P00BE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, dúplex LC, negro, multimodo de 50 µm (OM2) |