CDF-RJ-BKT
CDF Frame-mount bracket for 1 U-clip
通用规范
产品编码 | CDF-RJ-BKT |
EAN Code | 4056418194165 |
产品类型 | 附件 |
Accessory Type | PCH |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
颜色 | 黑色 |
配线箱材料 | 金属 |
Connector Specs
配线箱材料 | 金属 |
尺寸
高度 | 150 mm |
Weight | 0.5 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.4 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |