EDGE-BLNK-PRH
EDGE™ Port Replication Housing Accessory Blank Panel, holds up to 8 EDGE modules
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
颜色 | 黑色 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
高度 | 376 mm |
宽度 | 439.4 mm |
Weight | 0.2 kg |
订购信息
包装内容物 | Blank Panel for Port Replication Housing |
包装方法 | 纸板箱 |
Shipping Weight | 1.2 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 794 mm |
Shipping Width | 130.2 mm |
Shipping Depth | 4826 mm |