text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-EMOD-STRN

EDGE™ Strain-Relief Bracket  EMOD, 1U

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EDGE-EMOD-STRN
Brand EDGE™
产品类型 附件
安装类型 机架安装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 EDGE™
颜色 黑色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 445 mm
订购信息
高度单位 1U
包装内容物 EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory
Shipping Weight 1.2 kg
每次交付的单元数 1/1