CAB-TT-TOOL
Cabinet Accessories Zipper tool (cutting of transition tubes and feeding in the fiber)
General Specifications
| Product Number | CAB-TT-TOOL |
| 产品类型 | Centrix |
| Accessory Type | Centrix |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 光缆类型 | 250 µm |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
设计
| 连接器类型 | LC |
| 端口数 | 24 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 蓝色 |
| 适配器类型 | LC 双工 |
Connector Specs
| 研磨 | UPC |
尺寸
| Weight | 0.5 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.1 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |