text.skipToContent text.skipToNavigation

ADP-DLC0-CCARF-CLS

Fiber Optic Adapters  Reduced-Flange Mount, Ceramic Sleeve, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), aqua

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number ADP-DLC0-CCARF-CLS
Product Type 光纤适配器
光纤类别 62.5 µm 多模 (OM1) / 50 µm 多模 (OM2/OM3/OM4) / 9 µm 单模 (OS2)
产品类型 光纤适配器
Corning 徽标
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 TIA/EIA-604-10, IEC 61754-20 (LC) 
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 水蓝色
适配器配线箱材料 复合材料
适配器式样 减小法兰
适配器类型 LC 双工
插件材料 陶瓷
订购信息
包装 散装包装
每次交付的单元数 50/1