ADP-FC00-MCXDH-NLS
LWL-Kupplung Multimode/single-mode (OM1/OM2/OM3/OM4, OS2), einschraub.-Gehäuse, silber, kein Logo
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-FC00-MCXDH-NLS |
EAN-Code | 4042673731863 |
Montageart | Reduzierter Flansch |
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | ADP-FC00-MCXDH-NLS |
EAN-Code | 4042673731863 |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Nein |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Metall |
Kupplungsgehäusematerial | Metall, mit metallischem Gewinde |
Kupplungsart | Standard |
Kupplungstyp | FC |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |