text.skipToContent text.skipToNavigation

80611127533

Hot Melt Jacketed Connector  ST® compatible, Multimode, white

Typically ships in 5 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 80611127533
兼容性 250 µm, 900 µm 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,存储 -40 °C  to  85 °C    (-40 °F  to  185 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 ST®兼容
配线箱材料 Engineered Resin
尾套夹材料 塑料
尾套颜色 白色
插芯材料 氧化锆
光学规格 - 连接器
反射,典型的 < -25 dB