text.skipToContent text.skipToNavigation

80611127657

Hot Melt Jacketed Connector  SC, Single-mode, white

Typische Lieferzeit: 5 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611127657
兼容性 250 µm, 900 µm 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,存储 -40 °C  bis  85 °C    (-40 °F  bis  185 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 SC
配线箱材料 Engineered Resin
尾套夹材料 塑料
尾套颜色 白色
插芯材料 氧化锆
光学规格 - 连接器
反射,典型的 < -40 dB