80611149651
Hot Melt Jacketed Connector ST® compatible, Multimode, pack 1000, white
General Specifications
| Product Number | 80611149651 |
| 兼容性 | 250 µm, 900 µm |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,存储 | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | ST®兼容 |
| 配线箱材料 | Engineered Resin |
| 尾套夹材料 | 塑料 |
| 尾套颜色 | 白色 |
| 插芯材料 | 氧化锆 |