80611149669
Hot Melt Jacketed Connector ST® compatible, Single-mode, pack 1000, yellow
通用规范
产品编码 | 80611149669 |
兼容性 | 250 µm900 µm |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,存储 | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
设计 - 连接器
连接器类型 | ST®兼容 |
配线箱材料 | Engineered Resin |
尾套夹材料 | 塑料 |
尾套颜色 | 黄色 |
插芯材料 | 氧化锆 |
光学规格 - 连接器
反射,典型的 | < -40 dB |