text.skipToContent text.skipToNavigation

80611327786

No Polish Connectors  NPC LC, APC, SM, 250/900 µm (60 pieces)

通用规范
产品编码 80611327786
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 单模(OS2)
产品类型 现场安装连接器
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  75 °C    (-40 °F  -  167 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 绿色
插芯材料 Yttria-stabilized Zirconia
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
光学规格 - 连接器
研磨 APC
插入损耗,最大 0.6 dB
反射,典型的 < -55 dB
订购信息
包装内容物 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
每次交付的单元数 60/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)