text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-50

UniCam® Connectors  ST® compatible, 62.5 µm Multimode (OM1), Amber

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-000-50
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 62.5 µm 多模 (OM1)
Corning 徽标 是
键控(安全) 没有
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  75 °C    (-40 °F  -  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 ST®兼容
配线箱颜色 琥珀色
尾套颜色 米黄色
插芯材料 陶瓷
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
900 µm 光缆拉伸强度 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.75 dB
反射 ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
每次交付的单元数 1/1