95-000-51-Z
UniCam® Connectors ST® compatible, 62.5 µm Multimode (OM1), Amber
General Specifications
| Product Number | 95-000-51-Z |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
| Corning 徽标 | 是 |
| Keyed (security) | No |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | ST®兼容 |
| 配线箱颜色 | 琥珀色 |
| 尾套颜色 | 米黄色 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
机械规格 - 连接器
| 标称光纤外直径 | 125 µm |
| 护套缆拉伸强度 | 50 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 900 µm 光缆拉伸强度 | 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
光学规格 - 连接器
| 插入损耗,最大 | 0.5 dB |
| 反射 | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging Method | Organizer Pack |
| Package Contents | 25 connectors, 25 boots (900 µm) |
| Units per Delivery | 25/1 |