text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-51

UniCam® Connectors  ST® compatible, 50 µm Multimode (OM2), Amber

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-050-51
Product Type 现场安装连接器
产品类型 核心产品/快速交付
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
Corning 徽标 是
键控(安全) 没有
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 ST®兼容
配线箱颜色 琥珀色
尾套颜色 黑色
压接尺寸 1.6 mm / 2.0 mm / 3.0 mm
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
900 µm 光缆拉伸强度 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.5 dB
反射 ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
每次交付的单元数 1/1