text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-90

UniCam® Connectors  LC, 50 µm Multimode (OM2), Black

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-050-90
Product Type 现场安装连接器
产品类型 核心产品/快速交付
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
Corning 徽标 是
键控(安全) 没有
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  75 °C    (-40 °F  -  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 黑色
尾套颜色 黑色
插芯材料 陶瓷
带导向针 没有
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
光学规格 - 连接器
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.75 dB
反射 ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Connector, Shroud, Crimp Band, 900 µm Boot, 3 mm Boot
每次交付的单元数 1/1