text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-KE

UniCam® Connectors  LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Orange

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-050-KE
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
Corning 徽标
键控(安全)
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 通过 EIA/TIA 568-B.3 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 橙色
尾套颜色 橙色
插芯材料 陶瓷
带导向针
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
900 µm 光缆拉伸强度 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.75 dB
反射 ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
每次交付的单元数 1/1