95-050-KS-Z
UniCam® Connectors LC, Keyed, 50 um Multimode OM2, Slate
通用规范
| 产品编码 | 95-050-KS-Z |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo de Corning | Sí |
| Codificado (seguridad) | Sí |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Pizarra |
| Color del boot | Pizarra |
| Material de la férula | Cerámico |
| Con pines | Sí |
机械规格 - 连接器
| 标称光纤外直径 | 125 µm |
| 护套缆拉伸强度 | 50 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 900 µm 光缆拉伸强度 | 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Reflectancia | ≤ -26 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete organizador |
| Contenido del embalaje | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |