text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-94-Z

UniCam® Connectors  LC, Organizer pack, Single-mode (OS2), Green

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-200-94-Z
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 单模(OS2)
Corning 徽标 是
键控(安全) 没有
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 绿色
尾套颜色 绿色
插芯材料 陶瓷
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
光学规格 - 连接器
研磨 APC
插入损耗,最大 0.75 dB
反射 < -55 dB
订购信息
包装方法 管理器包
包装内容物 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 μm)
每次交付的单元数 25/1