text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-KN

UniCam® Connectors  LC, Keyed, Single-mode (OS2), Blue

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-200-KN
Product Type 现场安装连接器
光纤类别 单模(OS2)
Corning 徽标 是
键控(安全) 是
技术 无胶水无研磨
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 通过 EIA/TIA 568-B.3 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
设计 - 连接器
连接器类型 LC
配线箱颜色 蓝色
尾套颜色 蓝色
插芯材料 陶瓷
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 125 µm
护套缆拉伸强度 44 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
900 µm 光缆拉伸强度 2.2 N (0.5 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6
光学规格 - 连接器
插入损耗,最大 0.5 dB
反射 < -55 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
每次交付的单元数 1/1