95-200-KY
UniCam® Connectors LC, Keyed, Single-mode (OS2), Yellow
通用规范
| 产品编码 | 95-200-KY |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| Corning 徽标 | 是 |
| 键控(安全) | 是 |
| 技术 | 无胶水无研磨 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | 通过 EIA/TIA 568-B.3 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | LC |
| 配线箱颜色 | 黄色 |
| 尾套颜色 | 黄色 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
机械规格 - 连接器
| 标称光纤外直径 | 125 µm |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 900 µm 光缆拉伸强度 | 2.2 N (0.5 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
光学规格 - 连接器
| 插入损耗,最大 | 0.5 dB |
| 反射 | < -55 dB |
订购信息
| 包装方法 | 单个包装 |
| 包装内容物 | Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm) |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |