TKT-NPCP-FBC007
NPC+ Fiber Termination Kit NPC+ Fiber Termination Kit including FBC-007 high precision flat cleaver
Spécifications générales
| Référence du produit | TKT-NPCP-FBC007 |
| Product Type | 连接器工具和工具包 |
| 产品类型 | 连接器工具和工具包 |
| 兼容性 | LC, SC, 250 µm, 900 µm |
| 技术 | 无胶水无研磨 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
尺寸
| 高度 | 25 cm |
| 深度 | 9 cm |
订购信息
| 包装内容物 | NPC+ Fiber Termination Toolkit with FBC-007 flat cleaver. Kit content: Cleaver FBC-007, Fiber strippers, Isopropyl alcohol cleaner, Cleaning wipes, Sharpie™ marker, Semi-tight buffer clamp, Kevlar snips and Carrying case |
Installation rapide et facile
Moins d'une minute par connecteur
Conception monobloc, préassemblée
Pas de manchon anti-pliure ou d'autres pièces détachées
Face frontale polie en usine
Faible perte d'insertion et affaiblissement de réflexion haute-performance
Construction spéciale de la pince arrière
Offre une excellente résistance à la torsion, au TWAL et à l'arrachement
La confection sur place permet à l'installateur de choisir la longueur de câble optimale
Minimise la longueur excédentaire à stocker
Désactivation de la borne tampon et de l'élément d'épissure (900 μm uniquement)
Permet une seule et unique réutilisation