004T8Z-32138E2G
MIC® Tight Buffer Indoor Cable 4F G50 MMF ClearCurve® OM2 0.9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | 004T8Z-32138E2G |
EAN Code | 4056418099453 |
光缆类型 | 紧套的 |
环境 | 室内 |
产品类型 | 绝缘 |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM2) |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-V(ZN)H |
应用 | 通用型, 水平, 垂直竖井 |
Cable geometry | Round |
标准
对火反应 | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
火焰传播试验 | 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃 |
对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
烟浓度 | 低烟到 IEC 61034 |
卤素含量测试 | 无卤根据IEC 60754-1 |
腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
温度范围,操作 | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM2CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
光纤芯数 | 4 |
撕拉绳数 | 1 |
外护套颜色 | 橙色 |
缓冲直径 | 900 µm |
外护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟、无硅、无卤素 (FRNC/LSZH) 材料 |
外护套标称厚度 | 0.8 mm |
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | 芳纶纱 |
紧套颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
紧套类型 | TB3 (易剥至10 cm) |
阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 1000 N/10 cm |
Fire Load | 0.35 MJ/m |
最大安装拉伸强度 | 600 N |
最小安装弯曲半径 | 63 mm |
最小操作弯曲半径 | 42 mm |
标称外径 | 4.2 mm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 38 |
光纤类别 | OM2 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM2) |
最大衰减 | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 150 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 950 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
尺寸
Cable Weight | 18 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC