004U8Z-32125EB2
MIC® Tight Buffer Indoor Cable 4F ClearCurve® Single-mode ZBL TB3, Dca-s1a, d1, a1
通用规范
| 产品编码 | 004U8Z-32125EB2 |
| Installation Methods | 水平, Riser |
| 光缆类型 | 紧套的 |
| 环境 | 室内 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | ClearCurve® ZBL |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-V(ZN)H |
| Cable geometry | Round |
标准
| 对火反应 | Dca, s1a, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 火焰传播试验 | 根据 IEC 60332-1-2 (单根缆) 和 IEC 60332-1-2-24 (几束缆) 提供阻燃 |
| 对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
| 烟浓度 | 低烟到 IEC 61034 |
| 卤素含量测试 | 无卤根据IEC 60754-1 |
| 腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 E9ZBL TB 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
| 光纤芯数 | 4 |
| 撕拉绳数 | 1 |
| 外护套颜色 | 白色 |
| 缓冲直径 | 900 µm |
| 外护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟、无硅、无卤素 (FRNC/LSZH) 材料 |
| 外护套标称厚度 | 0.8 mm |
| 拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | 芳纶纱 |
| 紧套颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
| 紧套类型 | TB3 (易剥至10 cm) |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 1000 N/10 cm |
| Fire Load | 0.35 MJ/m |
| 最大安装拉伸强度 | 600 N |
| 最小安装弯曲半径 | 63 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 42 mm |
| 标称外径 | 4.2 mm |
光学特性
| 光纤代码 | U |
| 性能选项代码 | 25 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | ClearCurve® ZBL |
| 最大衰减 | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 8.6 µm |
| 1550nm的模场直径 | 9.65 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.06 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.2 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 18 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 300 m |
订购信息
| 包装方法 | 盒装轴 |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH™/FRNC