1506094-01
Polishing Film 5 in, Diamond, bulk pack, 2 µm, natural
通用规范
| 产品编码 | 1506094-01 |
| Product Type | 附件 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
研磨片规格
| 矿物质 | 钻石 |
| Mineral Size | 2 µm |
| 研磨片尺寸 | 5 |
| 研磨片类型 | 扁平膜 |
| 研磨片颜色 | 自然 |
订购信息
| 包装方法 | 纸板箱 |
| 包装内容物 | 50 sheets; natural |
| 每次交付的单元数 | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes