text.skipToContent text.skipToNavigation

1506098-01

Polishing Film  5 in, Diamond, bulk pack, 5 µm, orange

通用规范
产品编码 1506098-01
Product Type 附件
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
研磨片规格
矿物质 钻石
Mineral Size 15 µm
研磨片尺寸 5
研磨片类型 扁平膜
研磨片颜色 橙色
订购信息
包装方法 纸板箱
包装内容物 50 sheets; orange
每次交付的单元数 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes