text.skipToContent text.skipToNavigation

1506224-01

Polishing Film  6x6 in, Silicon Carbide, bulk pack, 1 µm, natural

通用规范
产品编码 1506224-01
Product Type 附件
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
研磨片规格
矿物质 碳化硅
Mineral Size 0.1 µm
研磨片尺寸 6x6
研磨片类型 填充膜
研磨片颜色 自然
订购信息
包装内容物 50 sheets; natural
包装方法 纸板箱
每次交付的单元数 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes