text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-TT-TOOL

Cabinet Accessories  Zipper tool (cutting of transition tubes and feeding in the fiber)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-TT-TOOL
产品类型 Centrix
Accessory Type Centrix
光纤类别 单模(OS2)
光缆类型 250 µm
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
连接器类型 LC
端口数 24
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 蓝色
适配器类型 LC 双工
Connector Specs
研磨 UPC
尺寸
Weight 0.5 kg
订购信息
Shipping Weight 0.1 kg
每次交付的单元数 1/1