RBC-02P
PCH Bracket for CCHE Connector Panels for 2 CCHE Connector Panels
Especificações gerais
| Número do produto | RBC-02P |
| 安装类型 | 0-U 机架安装 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 适配器类型主电平 | MTP®/MPO |
| 每配线箱的面板数 | 2 |
| 颜色 | 黑色 |
| 面板或模块类型 | CCH |
| 光纤容量 | 48 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
| 高度 | 165 cm |
| 宽度 | 7.3 mm |
| Weight | 0.5 kg |
订购信息
| 包装内容物 | RBC Bracket and two mounting screws, #10-32 X .50-in |
| Shipping Weight | 1.2 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |