text.skipToContent text.skipToNavigation

BAT-SGE-ST001

Building Access Terminal (BAT)  Size S, gray, EMKA lock, 2 splice trays for heatshrink or crimp splice holders

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 BAT-SGE-ST001
适合 250 µm and 900 µm bare fibers
产品类型 配线箱
环境 室内/室外 
安装类型 墙装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
可锁 是
配线箱材料 Composite and PC ABS
附件可接入额外光缆数 4
在基础单元中的最大光缆数带附件 3
盲模块数 1
光缆引入类型 Grommeted插槽
尾纤数 3
熔纤盘数 2
Pigtail Length 2 m
颜色 Light basic, RAL 7035
尾纤类型 单独的带原色头层涂层和黄色第二层涂层
适配器数 4
Lock Type EMKA Keyed Lock
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 绿色
带定位键的适配器 是
内置防尘帽适配器 没有
光学规格 - 硬件
尾纤插入损耗 0.35 dB
Specifications - Connector A
连接器类型 LC 双工
尺寸
高度 250 mm
宽度 200 mm
深度 50 mm
Weight 0.86 kg
订购信息
包装内容物 4 screws and 4 dowels
Shipping Weight 0.86 kg
Shipping Height 77 mm
Shipping Width 280 mm
Shipping Depth 280 mm
每次交付的单元数 1/1
Can be locked with lock or screw (M4)
Plastic FRNC
White or grey color
Cover completely removable
Clip to store documents
Side walls shaped to ensure maximum freedom of accessibility
Strain-relief for cables up to 12mm diameter
Modular configurable and extendable
Integrated channel to reduce installation time