text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS-PST

CCH 接线盒  Pass-Through Splicing Applications

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CCH-CS-PST
产品类型 机架式安装硬件
技术 热熔接
安装类型 19英尺机架,  23英寸机架,  墙装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
配线箱类型 机架式安装硬件
面板或模块类型 CCH
订购信息
每次交付的单元数 1/1
Shipping Weight 0.5 kg

Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices

Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing

Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing

Easy ordering and field installation

模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入