EDGE-CZB
EDGE™ Zone Box anodized silver, for up to 24 EDGE LC modules or MTP® adapters
通用规范
产品编码 | EDGE-CZB |
EAN Code | 4042673835301 |
接入类型 | 固定的前访问 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
配线箱材料 | 金属 |
模块数 | 24 |
光缆引入类型 | 前刷入口 |
每配线箱面板/配线盒数 | 24 |
对屏蔽 | EDGE™ |
面板或模块类型 | EDGE™ |
光纤容量 | 288 |
设计 - 适配器
适配器配线箱材料 | 金属 |
尺寸
高度 | 500 mm |
宽度 | 290 mm |
深度 | 225 mm |
Weight | 12 kg |
订购信息
Shipping Weight | 13.7 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 520 mm |
Shipping Width | 330 mm |
Shipping Depth | 300 mm |
DGE™ Compact Zone Box holds up to 24 LC modules (144 ports ="" 288 fibres) or 24 MTP adapter panels (96 MTPs (12f) ="" 1152 fibres
Lifting module block for easy port access
Brush cable entries for easy cable installation and dust protection
Keylock for access control