CX172P24-6C-2RH000
Centrix™ loaded housing 1U, 3 cassettes, 24xSC/APC adapters + SF pigtails, 72 ports, HS
General Specifications
| Product Number | CX172P24-6C-2RH000 |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
设计
| 尾纤类型 | 900 µm |
| 端口数 | 72 |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | SC |
| 研磨 | APC |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | SC |
| 研磨 | APC |
尺寸
| 高度 | 445 mm |
| 宽度 | 340 mm |
| 深度 | 290 mm |
| Weight | 3.5 kg |
订购信息
| 高度单位 | 1U |
| Shipping Weight | 4 kg |
| Shipping Height | 55 cm |
| Shipping Width | 350 cm |
| Shipping Depth | 530 cm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |