CX172P24-A9-2RH000
Centrix™ loaded housing 1U, 3 Cassettes each with 24 LC UPC adapters and SM pigtails, 250 µm standard SM pigtails, total of 72 F
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
设计
尾纤类型 | 900 µm |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC |
研磨 | UPC |
尺寸
高度 | 445 cm |
宽度 | 52.1 cm |
深度 | 305 cm |
Weight | 10.4 kg |
订购信息
Shipping Weight | 11.8 kg |
高度单位 | 1U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 282 cm |
Shipping Width | 55.9 cm |
Shipping Depth | 422 cm |