text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-B3-2RH000

Centrix™ loaded housing  1U, 3 Cassettes each with 24 LC APC adapters and SM pigtails, 250 µm standard SM pigtails, total of 72 F

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto CX172P24-B3-2RH000
产品类型 配线箱
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
设计
尾纤类型 900 µm
Specifications - Connector A
连接器类型 LC
研磨 APC
尺寸
高度 445 cm
宽度 52.1 cm
深度 305 cm
Weight 10.4 kg
订购信息
高度单位 1U
Shipping Weight 11.8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55.9 cm
Shipping Depth 422 cm
每次交付的单元数 1/1